R3-10-311-70
Chiusura a spinta a vista, Serratura a chiave, staffa, Lega di zinco, Bianco
| Materiale | Lega di zinco |
|---|---|
| Finitura | Rivestimento in polvere nera organica |
| Colore | Bianco |
| Restrizione dell'accesso | Serratura a chiave |
| Spessore OP | 35.00 |
| Spessore max. pannello esterno | 38.00 |
| Style | Dual Side Actuation |
| Latch Mechanism | Sliding Pawl |
| Class | R3 - Chiusura a spinta |
Caratterizzate da finiture eleganti - di serie o personalizzabili - basso profilo e presa ergonomica, queste chiusure offrono eleganza, qualità e sicurezza per le porte di ingresso e i portabagagli di caravan, trailer e veicoli commerciali. Inoltre, queste chiusure sono disponibili nella versione con chiave di sicurezza