PT-1-5C109-20L-KD
Serratura a camma, Chiave tubolare diversamente
| Materiale | Lega di zinco |
|---|---|
| Finitura | Cromato |
| Spessore OP | 0.00 |
| Spessore max. pannello esterno | 28.90 |
| Codici chiave | Keyed Differently (50 codes) |
| CAM Housing Length | 36.50 |
| Class | PT- Serratura a camma con chiave tubolare |
Sfruttate la sicurezza offerta da queste economiche serrature a camma con chiave tubolare per migliorare la resa dei vostri armadi in una grande varietà di applicazioni. Ampia scelta di dimensioni di sede e camma per adattare la serratura a molteplici configurazioni di armadi. Le sedi pressofuse con finitura in cromo propongono una soluzione elegante e resistente per qualunque installazione.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Scrivi la tua recensione