PT-1-4C109-20B-KD

Serratura a camma, Chiave tubolare diversamente

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Lega di zinco
Finitura Cromato
Spessore OP 0.00
Spessore max. pannello esterno 22.90
Codici chiave Keyed Differently (50 codes)
CAM Housing Length 30.50
Class PT- Serratura a camma con chiave tubolare
Sfruttate la sicurezza offerta da queste economiche serrature a camma con chiave tubolare per migliorare la resa dei vostri armadi in una grande varietà di applicazioni. Ampia scelta di dimensioni di sede e camma per adattare la serratura a molteplici configurazioni di armadi. Le sedi pressofuse con finitura in cromo propongono una soluzione elegante e resistente per qualunque installazione.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.