PT-1-1C109-20B-KA
Serratura a camma, Chiave tubolare simile
| Materiale | Lega di zinco |
|---|---|
| Finitura | Cromato |
| Spessore OP | 0.00 |
| Spessore max. pannello esterno | 5.10 |
| Codici chiave | T0001 |
| CAM Housing Length | 12.70 |
| Class | PT- Serratura a camma con chiave tubolare |
Sfruttate la sicurezza offerta da queste economiche serrature a camma con chiave tubolare per migliorare la resa dei vostri armadi in una grande varietà di applicazioni. Ampia scelta di dimensioni di sede e camma per adattare la serratura a molteplici configurazioni di armadi. Le sedi pressofuse con finitura in cromo propongono una soluzione elegante e resistente per qualunque installazione.