P8-DHAE-3-300

Handle, Interasse fori 300 mm (11,81 pollici), Filettatura interna, M8, Aluminum, Rivestimento a polvere, Nero, Oval

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Aluminum
Finitura Rivestimento in polvere nera organica
Colore Nero
Class P8 - Maniglie tubolari
Queste classiche impugnature cilindriche a U offrono una soluzione molto semplice ed economica per porte e cassetti. Alte 31 mm e disponibili in quattro lunghezze, queste impugnature offrono la soluzione ideale in un’ampia varietà di applicazioni.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.