P7-M-813-000

AdvancedMC™ (AMC), light pipe Full Dimensioni staffa

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Lega di zinco
Bracket size Full
Finitura maniglia Black Epoxy Coat
Tipo Handle.
Class P7 - Impugnature per moduli e light pipe AdvancedMC™ (AMC)
Soddisfano i requisiti dello standard AMC.0 per le schede mezzanine ed offrono ulteriori vantaggi quali durata, eleganza e praticità d’uso. Queste robuste impugnature pressofuse per moduli e lightpipe sono espressamente sviluppate per soddisfare i severi standard PICMG nel settore delle telecomunicazioni.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.