P7 - Impugnature per moduli e light pipe AdvancedMC™ (AMC)

Soddisfano i requisiti dello standard AMC.0 per le schede mezzanine ed offrono ulteriori vantaggi quali durata, eleganza e praticità d’uso. Queste robuste impugnature pressofuse per moduli e lightpipe sono espressamente sviluppate per soddisfare i severi standard PICMG nel settore delle telecomunicazioni.
P7 - Impugnature per moduli e light pipe AdvancedMC™ (AMC)
In posizione di chiusura, le impugnature dei moduli bloccano le mezzanine, mentre in posizione di apertura consentono lo sgancio automatico del microswitch. Le staffe per light pipe segnalano lo stato operativo del moduli e del rispettivo microswitch attraverso l’uso di LED colorati dello stato posti nella parte anteriore del frontalino del modulo.
  • Semplice installazione a scatto sul frontalino per risparmiare tempo durante la produzione e l’inserimento dei moduliLe impugnature pressofuse per moduli con camme a molla bloccano saldamente i moduli, resistono alle vibrazioni e offrono lunga durataIl design ergonomico assicura una buona presa per sbloccare l’impugnatura e rimuovere il modulo dallo chassis L’azionamento dell’impugnatura sblocca automaticamente il microswitch per uno spegnimento graduale nelle applicazioni hot-swapL’impugnatura produce la sensazione di un innesto positivo nelle tre posizioni di bloccaggio, semplificando la determinazione dello stato del microswitch e se il modulo è bloccato o sbloccatoLe sedi pressofuse dei lightpipe consentono di separare i percorsi luminosi in caso di utilizzo di LED colorati per indicare lo stato operativo del moduloLe impugnature per moduli e le sedi dei light pipe sono conformi alla direttiva RoHS
  • Le impugnature per moduli sono disponibili in diversi formati per adattarsi alle tre configurazioni standard di frontalino: compatto, medio e normaleLe versioni a filo delle impugnature per moduli AMC minimizzano la sporgenza sul frontalino migliorando l’estetica dell’applicazione e prevenendo l’impigliamento dei caviLe impugnature sono disponibili in vari colori per migliorare l’estetica dell’applicazione o consentire l’identificazione per coloreLight pipe e impugnature per moduli possono anche essere realizzati su capitolato del cliente
  • Le impugnature per moduli e lightpipe AdvancedMC Southco sono conformi agli standard PICMG AMC.0 R1.0 e R2.0 e allo standard MicroTCA MTCA.0

Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:

CERTIFICATI DEI PRODOTTI

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando P7 - Impugnature per moduli e light pipe AdvancedMC™ (AMC)

Vedi come Griglia Lista

19 articoli

Imposta ordine discendente
931859380b8d96a707bc24e882d85ad91ebb1f9e391ce1fff203fdded1bff3de 18.218.93.239
please type in at least 2 letters...
Loading...