NY-5P-52-3-60
Fissaggi ad accesso rapido per pannelli NYChiavistello, Misura grande, Basso Profilo, Poliestere, Nero
| Materiale | Polyester |
|---|---|
| Colore | Nero |
| Tipo Testa | Low Profile |
| Misura | Misura grande |
| Compliance Specification | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Class | NY - Fissaggi bicomponente per pannelli NYLATCH |
I gommini DZUS® NY-WG di Southco sono progettati per essere utilizzati con la gamma di pistoncini NY-CC e insieme offrono una serie di rivetti riutilizzabili, in plastica, di tipo push/pull, offrendo un tipo di soluzione in diverse dimensioni, stili di testa e colori diversi. Il dispositivo di fissaggio combinato rimane "prigioniero" nel pannello e non richiede un ricettacolo separato.