NY - Fissaggi bicomponente per pannelli NYLATCH

I gommini DZUS® NY-WG di Southco sono progettati per essere utilizzati con la gamma di pistoncini NY-CC e insieme offrono una serie di rivetti riutilizzabili, in plastica, di tipo push/pull, offrendo un tipo di soluzione in diverse dimensioni, stili di testa e colori diversi. Il dispositivo di fissaggio combinato rimane "prigioniero" nel pannello e non richiede un ricettacolo separato.
NY - Fissaggi bicomponente per pannelli NYLATCH
  • Offrono bassi costi totali di installazione e sostituzione di viti, dadi e bulloni
  • Varie opzioni di diametro – .188", .250" e .313" – ciascuna con la sua gamma di serraggi utili
  • Tollerano errori di allineamento e variazioni nello spessore del pannello
  • Perno e guarnizione con colore a scelta, tre stili di testa
  • Materiali anticorrosione e non conduttivi

Una gamma di gommini progettati per l'accoppiamento con i pistoni NY. Le opzioni includono dimensioni, materiale e spessore del pannello

Disponibile in policarbonato nero o bianco (UL94-HB) o in polisulfone nero ritardante di fiamma (UL94-V0).

Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:

CERTIFICATI DEI PRODOTTI

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando NY - Fissaggi bicomponente per pannelli NYLATCH

Vedi come Griglia Lista

Articoli 1 di 129

Imposta ordine discendente
01064156c91ede5e7a1da031ff9e07c4768432b1a292a019c920096f49587707 3.137.173.170
please type in at least 2 letters...
Loading...