NY-4G-42-10
Fissaggi ad accesso rapido per pannelli NYLATCH, 6.4mm diametro, 1.6mm Spessore max del pannello, Polycarbonate, Bianco
| Materiale | Policarbonato |
|---|---|
| Colore | Bianco |
| Misura | Intermedia |
| Class | NY - Fissaggi bicomponente per pannelli NYLATCH |
I gommini DZUS® NY-WG di Southco sono progettati per essere utilizzati con la gamma di pistoncini NY-CC e insieme offrono una serie di rivetti riutilizzabili, in plastica, di tipo push/pull, offrendo un tipo di soluzione in diverse dimensioni, stili di testa e colori diversi. Il dispositivo di fissaggio combinato rimane "prigioniero" nel pannello e non richiede un ricettacolo separato.