N6-DHSM-6346
Cerniera, Small Leaf, Foglia grande, 62.5 mm (2.50 in) Lunga, Acciaio, Lamiera di zinco e nichel
| Materiale | Acciaio |
|---|---|
| Finitura | Nickel Zinc Plating |
| Serie | D series |
| Misura | Small Leaf |
| Tipo di cerniera | Spring Assist Hinge |
| Lunghezza | 62.50 |
| Tipo | Stamped Hinge |
| Class | N6 - Cerniera in acciaio inox con montaggio in superficie |
La cerniera in acciaio inox con montaggio in superficie offre durata superiore ed elevata resistenza alla corrosione negli ambienti aggressivi. La cerniera N6 è disponibile in sei misure e varie configurazioni di semicerniere per consentire la massima flessibilità in fase di progettazione. Disponibile in acciaio inox 304 o 316 con finiture passivate o ultralucide, la cerniera N6 propone una soluzione raffinata ed elegante senza alcun compromesso in termini di funzionalità.