N6-DHIM-6536-CH
Cerniera a montaggio superficiale, Dimensioni 96 mm, con fori di montaggio, Stahl, Cromato
| Materiale | Acciaio |
|---|---|
| Finitura | Cromato |
| Colore | Cromo |
| Installazione | Montaggio a vite |
| Serie | D series |
| Tipo di cerniera | Strap Hinge |
| Class | N6 - Cerniera in acciaio inox con montaggio in superficie |
La cerniera in acciaio inox con montaggio in superficie offre durata superiore ed elevata resistenza alla corrosione negli ambienti aggressivi. La cerniera N6 è disponibile in sei misure e varie configurazioni di semicerniere per consentire la massima flessibilità in fase di progettazione. Disponibile in acciaio inox 304 o 316 con finiture passivate o ultralucide, la cerniera N6 propone una soluzione raffinata ed elegante senza alcun compromesso in termini di funzionalità.