N6-DHIM-120176
Cerniera a montaggio superficiale, Dimensioni 120 mm, con fori di montaggio, Stahl, Verniciato a polvere giallo
| Materiale | Acciaio |
|---|---|
| Finitura | Rivestimento in polvere nera organica |
| Colore | Giallo |
| Installazione | Montaggio a vite |
| Serie | D series |
| Tipo di cerniera | Heavy Duty Hinge |
| Lunghezza | 120.00 |
| Class | N6 - Cerniera in acciaio inox con montaggio in superficie |
La cerniera in acciaio inox con montaggio in superficie offre durata superiore ed elevata resistenza alla corrosione negli ambienti aggressivi. La cerniera N6 è disponibile in sei misure e varie configurazioni di semicerniere per consentire la massima flessibilità in fase di progettazione. Disponibile in acciaio inox 304 o 316 con finiture passivate o ultralucide, la cerniera N6 propone una soluzione raffinata ed elegante senza alcun compromesso in termini di funzionalità.