N2-2-700-01-5
Chiusure a compressione, Lift & Turn, Per impieghi gravosi, Scodellino grande, Nessuna restrizione, Senza serratura, Acciaio, Powder Coat, Nero
| Materiale | Acciaio |
|---|---|
| Finitura | Rivestimento in polvere nera organica |
| Colore | Nero |
| Restrizione dell'accesso | Nessuna restrizione |
| Spessore OP | 1.50 |
| Spessore max. pannello esterno | 12.70 |
| Profilo | A filo |
| Misura | Large Cup |
| Class | N2 - Chiusure a compressione Lift & Turn per impeghi gravosi |
Struttura resistente, semplice azione meccanica e compressione uniforme per una chiusura senza vibrazioni ideale per impieghi gravosi quali macchinari a lavoro pesante o industriali. L’ampia impugnatura a T offre una presa comoda anche con i guanti, ma si ripiega nella sede per ridurre la sporgenza sulla superficie della porta.