MT-03-22-5

Chiusura a spinta a vista, Sundecker

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Colore Nero
Installazione Rivetto/Vite
Grip - Minimum (mm) 12.70
Grip - Maximum (mm) 12.70
Tipo Impugnatura Occhiello - Est
Class MT - Chiusure per pannelli Sundecker
Quando volete montare e/o azionare una chiusura a spinta da vari punti o angolazioni, Sundecker è la soluzione che fa per voi. Il corpo di questa versatile chiusura per pannelli è grande e tollera bene forze di trazione consistenti. L’opzione di azionamento a distanza consente di eliminare l’uso di viteria di montaggio esterna in corrispondenza dei punti di chiusura.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.