MT-03-10-5
Chiusura a spinta a vista, Sundecker
| Colore | Nero |
|---|---|
| Installazione | Rivetto/Vite |
| Grip - Minimum (mm) | 12.70 |
| Grip - Maximum (mm) | 12.70 |
| Tipo Impugnatura | Cintura - Nord |
| Class | MT - Chiusure per pannelli Sundecker |
Quando volete montare e/o azionare una chiusura a spinta da vari punti o angolazioni, Sundecker è la soluzione che fa per voi. Il corpo di questa versatile chiusura per pannelli è grande e tollera bene forze di trazione consistenti. L’opzione di azionamento a distanza consente di eliminare l’uso di viteria di montaggio esterna in corrispondenza dei punti di chiusura.