ME-02-415-60
Chiusura per porte a battente Offshore, Montare alla mortisa, Apertura a sinistra verso l’esterno , Serratura a chiave, 22-27 mm Gamma di serraggio, Lega di alluminio
| Materiale | Lega di alluminio |
|---|---|
| Tipo Nottolino | Corta |
| Restrizione dell'accesso | Serratura a chiave |
| A tenuta | No |
| Grip - Minimum (mm) | 22.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 27.00 |
| Funzionamento | Apertura a sinistra verso l’esterno |
| Class | ME - Chiusure per porte a battente Offshore |
Lo stile semplice e le numerose opzioni di installazione fanno di queste chiusure una soluzione estremamente pratica per molte porte di ingresso. Una serie di eleganti design e opzioni di finitura esaltano la cura del particolare. Disponibili con vari stili di montaggio per adattarsi a porte curve o scorrevoli ad angolazioni insolite.