ME-02-207-10
Chiusura per porte a battente Offshore, Montare alla mortisa, Apertura a destra verso l’esterno, Con pulsante di blocco, 32-37 mm Gamma di serraggio, Cromato
| Finitura | Cromato |
|---|---|
| Tipo Nottolino | Corta |
| Restrizione dell'accesso | Nessuna restrizione |
| A tenuta | No |
| Grip - Minimum (mm) | 32.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 37.00 |
| Funzionamento | Apertura a destra verso l’esterno |
| Tipo Impugnatura | Con pulsante di blocco |
| Class | ME - Chiusure per porte a battente Offshore |
Lo stile semplice e le numerose opzioni di installazione fanno di queste chiusure una soluzione estremamente pratica per molte porte di ingresso. Una serie di eleganti design e opzioni di finitura esaltano la cura del particolare. Disponibili con vari stili di montaggio per adattarsi a porte curve o scorrevoli ad angolazioni insolite.