ME-01-501-60

Chiusura per porte a battente Offshore, montare a filo, Apertura a sinistra verso l’interno, Con pulsante di blocco, 14.5-17 mm Gamma di serraggio, Lega di alluminio

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Lega di alluminio
Tipo Nottolino Corta
Restrizione dell'accesso Pulsante di blocco
A tenuta No
Grip - Minimum (mm) 14.50
Grip - Maximum (mm) 17.00
Funzionamento Apertura a sinistra verso l’interno
Tipo Impugnatura Con pulsante di blocco
Class ME - Chiusure per porte a battente Offshore
Lo stile semplice e le numerose opzioni di installazione fanno di queste chiusure una soluzione estremamente pratica per molte porte di ingresso. Una serie di eleganti design e opzioni di finitura esaltano la cura del particolare. Disponibili con vari stili di montaggio per adattarsi a porte curve o scorrevoli ad angolazioni insolite.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.