ME-01-411-10
Chiusura per porte a battente Offshore, montare a filo, Apertura a sinistra verso l’esterno , Serratura a chiave, 14.5-17 mm Gamma di serraggio, Cromato
| Finitura | Cromato |
|---|---|
| Tipo Nottolino | Corta |
| Restrizione dell'accesso | Serratura a chiave |
| A tenuta | No |
| Grip - Minimum (mm) | 14.50 |
| Grip - Maximum (mm) | 17.00 |
| Funzionamento | Apertura a sinistra verso l’esterno |
| Class | ME - Chiusure per porte a battente Offshore |
Lo stile semplice e le numerose opzioni di installazione fanno di queste chiusure una soluzione estremamente pratica per molte porte di ingresso. Una serie di eleganti design e opzioni di finitura esaltano la cura del particolare. Disponibili con vari stili di montaggio per adattarsi a porte curve o scorrevoli ad angolazioni insolite.