ME-01-201-50
Chiusura per porte a battente Offshore, montare a filo, Apertura a destra verso l’esterno, Con pulsante di blocco, 14.5-17 mm Gamma di serraggio, Nero
| Tipo Nottolino | Corta |
|---|---|
| Colore | Nero |
| Restrizione dell'accesso | Pulsante di blocco |
| A tenuta | No |
| Grip - Minimum (mm) | 14.50 |
| Grip - Maximum (mm) | 17.00 |
| Funzionamento | Apertura a destra verso l’esterno |
| Tipo Impugnatura | Con pulsante di blocco |
| Class | ME - Chiusure per porte a battente Offshore |
Lo stile semplice e le numerose opzioni di installazione fanno di queste chiusure una soluzione estremamente pratica per molte porte di ingresso. Una serie di eleganti design e opzioni di finitura esaltano la cura del particolare. Disponibili con vari stili di montaggio per adattarsi a porte curve o scorrevoli ad angolazioni insolite.