M1-62-800

Chiusura a spinta, Misura media, Nessuna restrizione, Spessore porta 7 - 12 mm (.275-.475 pollici) , Serraggio 25,5 mm (1,00 pollici) , Plastica nera e acciaio inox 316, Naturale ed elettrolucidato

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale 316 Stainless Steel, Plastica
Finitura Elettrolucidato, Naturale
Colore Lucido, Nero
Restrizione dell'accesso Nessuna restrizione
Tipo serraggio utile Fixed
Installazione Mounting Bracket
Serie Hybrid
Spessore OP 7.00
Spessore max. pannello esterno 12.00
Grip - Minimum (mm) 25.00
Grip - Maximum (mm) 26.00
Profilo Basso profilo
Misura Intermedia
Class M1 – Chiusure a leva a filo
Montaggio a filo, maniglia incassata e viteria di montaggio a scomparsa esaltano l’eleganza di queste chiusure. La funzionalità è garantita invece dalla robustezza del design e dalla praticità della chiusura a spinta. Inoltre, queste chiusure sono realizzate con materiali resistenti alla corrosione per restare belle e funzionali a lungo, anche se utilizzate in ambienti esterni.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.