The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
M1-62
Chiusura a spinta a vista, Intermedia, Nessuna restrizione, 7-12 mm Spessore del pannello, 25-26 mm Gamma di serraggio, Plastica, Naturale
Specificazioni
Materiale
Plastica
Tipo di materiale
PC / PBT Blend
Finitura
Naturale
Colore
Nero
Restrizione dell'accesso
Nessuna restrizione
Tipo serraggio utile
Fixed
Installazione
Mounting Bracket
Spessore OP
7.00
Spessore max. pannello esterno
12.00
Grip - Minimum (mm)
25.00
Grip - Maximum (mm)
26.00
Profilo
Basso profilo
Misura
Intermedia
Class
M1 – Chiusure a leva a filo
Montaggio a filo, maniglia incassata e viteria di montaggio a scomparsa esaltano l’eleganza di queste chiusure. La funzionalità è garantita invece dalla robustezza del design e dalla praticità della chiusura a spinta. Inoltre, queste chiusure sono realizzate con materiali resistenti alla corrosione per restare belle e funzionali a lungo, anche se utilizzate in ambienti esterni.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
386
2026-11-06
info@biscoind.com
1.800.323.1232
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
134
2026-11-08
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Ocean Accessories
Guildford CT USA
96
2026-10-27
orders@oceanmark.com
1.203.453.3090
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
56
2026-10-19
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Austin Hardware & Supply, Inc
Lee's Summit MO USA
45
2026-11-06
sales@austinhardware.com
1-800-821-3520
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
14
2026-11-05
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
5
2026-11-07
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
4
2026-11-06
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
1
2026-11-03
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
1
2026-11-02
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781