The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
M1-61-1
Chiusura a spinta a vista, Intermedia, Nessuna restrizione, 2-7 mm Spessore del pannello, 25-26 mm Gamma di serraggio, Plastica, Naturale
Specificazioni
Materiale
Plastica
Tipo di materiale
PC / PBT Blend
Finitura
Naturale
Colore
Bianco
Restrizione dell'accesso
Nessuna restrizione
Tipo serraggio utile
Fixed
Installazione
Mounting Bracket
Spessore OP
2.00
Spessore max. pannello esterno
7.00
Grip - Minimum (mm)
25.00
Grip - Maximum (mm)
26.00
Profilo
Basso profilo
Misura
Intermedia
Class
M1 – Chiusure a leva a filo
Montaggio a filo, maniglia incassata e viteria di montaggio a scomparsa esaltano l’eleganza di queste chiusure. La funzionalità è garantita invece dalla robustezza del design e dalla praticità della chiusura a spinta. Inoltre, queste chiusure sono realizzate con materiali resistenti alla corrosione per restare belle e funzionali a lungo, anche se utilizzate in ambienti esterni.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
100
2026-11-12
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
Ocean Accessories
Guildford CT USA
82
2026-10-27
orders@oceanmark.com
1.203.453.3090
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
75
2026-11-16
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
18
2026-11-20
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
10
2026-11-20
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport, UK
9
2026-11-19
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
7
2026-10-30
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
Clancey Company
Overland Park KS USA
1
2026-11-12
info@clancey.com
1.800.747.7405
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
1
2026-11-05
czxia@hkais.com
86.0755.83747600