M1-44-811
Chiusura a spinta, Misura media, Chiusura a chiave, Spessore porta 17 - 22 mm (0,675- 0,875 pollici), Serraggio 25,5 mm (1,00 pollici) , Plastica bianca e acciaio inox 316, Naturale ed elettrolucidato
| Materiale | 316 Stainless Steel, Plastica |
|---|---|
| Finitura | Elettrolucidato, Naturale |
| Colore | Bianco, Lucido |
| Restrizione dell'accesso | Locking |
| Tipo serraggio utile | Fixed |
| Installazione | Mounting Bracket |
| Serie | Hybrid |
| Spessore OP | 17.00 |
| Spessore max. pannello esterno | 22.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 25.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 26.00 |
| Profilo | Basso profilo |
| Misura | Intermedia |
| Class | M1 – Chiusure a leva a filo |
Montaggio a filo, maniglia incassata e viteria di montaggio a scomparsa esaltano l’eleganza di queste chiusure. La funzionalità è garantita invece dalla robustezza del design e dalla praticità della chiusura a spinta. Inoltre, queste chiusure sono realizzate con materiali resistenti alla corrosione per restare belle e funzionali a lungo, anche se utilizzate in ambienti esterni.