M1-44-1

Chiusura a spinta a vista, Intermedia, Serratura a chiave, 17-22 mm Spessore del pannello, 25-26 mm Gamma di serraggio, Plastica, Naturale

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Plastica
Tipo di materiale PC / PBT Blend
Finitura Naturale
Colore Bianco
Restrizione dell'accesso Locking
Tipo serraggio utile Fixed
Installazione Mounting Bracket
Spessore OP 17.00
Spessore max. pannello esterno 22.00
Grip - Minimum (mm) 25.00
Grip - Maximum (mm) 26.00
Profilo Basso profilo
Misura Intermedia
Class M1 – Chiusure a leva a filo
Montaggio a filo, maniglia incassata e viteria di montaggio a scomparsa esaltano l’eleganza di queste chiusure. La funzionalità è garantita invece dalla robustezza del design e dalla praticità della chiusura a spinta. Inoltre, queste chiusure sono realizzate con materiali resistenti alla corrosione per restare belle e funzionali a lungo, anche se utilizzate in ambienti esterni.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.