Chiusura a spinta a vista, Intermedia, Serratura a chiave, 12-17 mm Spessore del pannello, 25-26 mm Gamma di serraggio, 316 Acciaio inox , Elettrolucidato
Montaggio a filo, maniglia incassata e viteria di montaggio a scomparsa esaltano l’eleganza di queste chiusure. La funzionalità è garantita invece dalla robustezza del design e dalla praticità della chiusura a spinta. Inoltre, queste chiusure sono realizzate con materiali resistenti alla corrosione per restare belle e funzionali a lungo, anche se utilizzate in ambienti esterni.
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.