M1-43-7
Chiusura a spinta a vista, Intermedia, Serratura a chiave, 12-17 mm Spessore del pannello, 25-26 mm Gamma di serraggio, Plastica, Naturale
| Materiale | Plastica |
|---|---|
| Tipo di materiale | PC / PBT Blend |
| Finitura | Naturale |
| Colore | Beige |
| Restrizione dell'accesso | Locking |
| Tipo serraggio utile | Fixed |
| Installazione | Mounting Bracket |
| Spessore OP | 12.00 |
| Spessore max. pannello esterno | 17.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 25.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 26.00 |
| Profilo | Basso profilo |
| Misura | Intermedia |
| Class | M1 – Chiusure a leva a filo |
Montaggio a filo, maniglia incassata e viteria di montaggio a scomparsa esaltano l’eleganza di queste chiusure. La funzionalità è garantita invece dalla robustezza del design e dalla praticità della chiusura a spinta. Inoltre, queste chiusure sono realizzate con materiali resistenti alla corrosione per restare belle e funzionali a lungo, anche se utilizzate in ambienti esterni.