The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Homepage
Chiusura a spinta a vista, Serratura a chiave, Plastica
M1-2F-2-25
Chiusura a spinta a vista, Serratura a chiave, Plastica
Specificazioni
Materiale
Plastica
Colore
Nero
Restrizione dell'accesso
Serratura a chiave
Spessore OP
1.20
Spessore max. pannello esterno
3.20
Grip - Minimum (mm)
5.00
Grip - Maximum (mm)
6.40
Profilo
Basso profilo
Style
Chiusura su ambo I lati
Compliance Specification
UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Class
M1-2F - Chiusure a doppio lato
Versatilità, praticità ed estetica: tutto in un’unica chiusura a spinta disponibile con varie opzioni di bloccaggio. L’attuatore integrale con sede ad incasso funge anche da impugnatura. Il gruppo occupa poco spazio all’interno dell’armadio industriale.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
265
2026-02-04
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
265
2026-02-06
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
HTF Inc
Frederick MD USA
180
2026-01-27
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
8
2026-02-06
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
4
2026-01-27
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
Zygology Ltd
Oxford UK
2
2026-01-19
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020