M1-25-72-28
Chiusura a spinta, Misura grande, Serratura a chiave Codici chiave S008, 12 - 22mm (.475 - . 875in) Spessore della porta, 32mm (1.25 in) Serraggio utile, Acciaio inox 316, Elettrolucidato
| Materiale | 316 Stainless Steel |
|---|---|
| Finitura | Elettrolucidato |
| Colore | Lucido |
| Restrizione dell'accesso | Serratura a chiave |
| Tipo serraggio utile | Fixed |
| Tipo Testa | Key Locking |
| Installazione | Mounting Bracket |
| Spessore OP | 12.00 |
| Spessore max. pannello esterno | 22.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 31.50 |
| Grip - Maximum (mm) | 32.50 |
| Codici chiave | S008 |
| Profilo | Basso profilo |
| Tipo Impugnatura | D Handle Style |
| Misura | Misura grande |
| Class | M1 – Chiusure a leva a filo |
| Dimensione | 2.5 in |
Montaggio a filo, maniglia incassata e viteria di montaggio a scomparsa esaltano l’eleganza di queste chiusure. La funzionalità è garantita invece dalla robustezza del design e dalla praticità della chiusura a spinta. Inoltre, queste chiusure sono realizzate con materiali resistenti alla corrosione per restare belle e funzionali a lungo, anche se utilizzate in ambienti esterni.