M1-25-62-18
Chiusura a spinta a vista, Misura grande, Nessuna restrizione, 12-22 mm Spessore del pannello, 19.5-20.5 mm Gamma di serraggio, 316 Acciaio inox , Elettrolucidato
| Materiale | 316 Stainless Steel |
|---|---|
| Finitura | Elettrolucidato |
| Colore | Lucido |
| Restrizione dell'accesso | Nessuna restrizione |
| Tipo serraggio utile | Fixed |
| Installazione | Mounting Bracket |
| Spessore OP | 12.00 |
| Spessore max. pannello esterno | 22.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 19.50 |
| Grip - Maximum (mm) | 20.50 |
| Profilo | Basso profilo |
| Misura | Misura grande |
| Class | M1 – Chiusure a leva a filo |
Montaggio a filo, maniglia incassata e viteria di montaggio a scomparsa esaltano l’eleganza di queste chiusure. La funzionalità è garantita invece dalla robustezza del design e dalla praticità della chiusura a spinta. Inoltre, queste chiusure sono realizzate con materiali resistenti alla corrosione per restare belle e funzionali a lungo, anche se utilizzate in ambienti esterni.