M1-25-61-26

Chiusura a spinta, Misura grande, Nessuna restrizione, 2 - 12mm (.075 - . 475in) Spessore della porta, 32mm (1.25 in) Serraggio utile, Acciaio inox 316, Nero PVD

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale 316 Stainless Steel
Finitura PVD
Colore Nero
Restrizione dell'accesso Nessuna restrizione
Tipo serraggio utile Fixed
Installazione Mounting Bracket
Spessore OP 2.00
Spessore max. pannello esterno 12.00
Grip - Minimum (mm) 31.50
Grip - Maximum (mm) 32.50
Profilo Basso profilo
Tipo Impugnatura D Handle Style
Misura Misura grande
Class M1 – Chiusure a leva a filo
Dimensione 2.5 in
Montaggio a filo, maniglia incassata e viteria di montaggio a scomparsa esaltano l’eleganza di queste chiusure. La funzionalità è garantita invece dalla robustezza del design e dalla praticità della chiusura a spinta. Inoltre, queste chiusure sono realizzate con materiali resistenti alla corrosione per restare belle e funzionali a lungo, anche se utilizzate in ambienti esterni.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.