The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
LH-5CR8000D
Spine a sgancio rapido LOCKWELL® a doppia azione, a Doppia Azione, Anello, 7.9 mm, 203.2 mm, Acciaio inox, Passivato
Specificazioni
Drive Out Construction
Si
Materiale
Acciaio inox
Finitura
Passivato
Grip Length (mm)
203.20
Attuazione
Double Acting
Tipo Impugnatura
Ring
Lunghezza
203.20
Diametro stelo
7.9 mm
Class
LH - Spine a sgancio rapido Lockwell a doppia azione
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
No stock is available for this product.