Spine e ricettacoli Lockwell DZUS

I nostri perni e prese Lockwell® offrono una soluzione di fissaggio rapido robusta e versatile per applicazioni che richiedono un bloccaggio sicuro e un facile accesso. Questi componenti progettati con precisione garantiscono una connessione affidabile consentendo un rapido inserimento e disinserimento, rendendoli ideali per situazioni che richiedono un accesso frequente, manutenzione o rimozione del pannello. Dall'aerospaziale e difesa alla macchinaria industriale e al trasporto, i perni e le prese Lockwell® offrono le prestazioni e l'affidabilità di cui hai bisogno
Spine e ricettacoli Lockwell DZUS

Caratteristiche principali:

  • Mechanismo di bloccaggio positivo: Impedisce il rilascio accidentale anche in presenza di vibrazioni o urti.
  • Funzionalità di rilascio rapido: Consente un rapido inserimento/rimozione per ridurre al minimo i tempi di inattività.
  • Costruzione resistente: Realizzata con materiali resistenti alla corrosione per prestazioni a lungo termine.

Vantaggi chiave:

  • Sicurezza potenziata dell'attrezzatura: Protegge i componenti da accessi non autorizzati o rilasci accidentali.
  • Efficienza operativa: Riduce i tempi di assemblaggio e manutenzione, abbassando i costi della manodopera.
  • Accesso semplificato alla manutenzione: Agevola l'accesso rapido ai componenti interni.
  • Applicazioni versatili: Ideale per l'uso in una vasta gamma di settori e applicazioni, tra cui aerospaziale, difesa, macchinari industriali, trasporti, elettronica e marittimo.

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando Spine e ricettacoli Lockwell DZUS

Vedi come Griglia Lista

Articoli 1-40 di 834

Imposta ordine discendente
  1. LW-1764-4C2-240

    Latch

  2. LW-1764-4C1-130

    Latch

  3. LW-1764-4C1-190

    Latch

  4. LW-1764-4C1-080

    Latch

  5. LW-1764-4C1-180

    Latch

  6. LW-1764-4C1-060

    Latch

per pagina