Sistemi di chiusure rotative

I sistemi a chiusura rotativa Southco forniscono una soluzione resistente per fissare pannelli con la comodità della chiusura a spinta, offrendo un serraggio nascosto su uno o più punti dell’applicazione. Le chiusure rotative Southco sono disponibili in un’ampia gamma di design meccanici ed elettromeccanici, realizzati con materiali resistenti, adatti per qualsiasi ambiente. Le soluzioni con attuatore meccanico forniscono una sicurezza flessibile con azionamento manuale o mediante chiave, mentre le opzioni con attuatore elettromeccanico offrono una soluzione nascosta..

image1

Vantaggi Chiave

  • Push-to-Close

    Comodità della chiusura a spinta

  • Operational Force

    Facilità di installazione

  • Case Study

    Alternative di accesso visibili o nascoste

  • Stainless Steel

    Opzioni per ambienti interni ed esterni

  • Compression

    Soluzioni di chiusura a spinta meccaniche e magnetiche

  • Latch Status

    Disponibilità di stili con o senza serratura

Visualizza tutti Sistemi di chiusure rotative

Selezionate un prodotto qui sotto per saperne di più o utilizzate i filtri per restringere le opzioni

Centro Risorse

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando Sistemi di chiusure rotative

Vedi come Griglia Lista

Articoli 1 di 1743

Imposta ordine discendente
  1. AC-10-EM-321-11

    Latch

  2. AC-CHB0-7-0750-079

    Latch

  3. AC-CAB0-6-0750-060

    Latch

  4. AC-CBB0-7-0750-100

    Latch

  5. R4-10-10-506-10

    Latch

  6. R4-75-42-201-10

    Latch

  7. R4-82-854-50

    Latch

  8. R4-81-821-50

    Latch

  9. R4-10-12-502-10

    Latch

  10. AC-CAB0-7-2000-060

    Latch

  11. AC-CAH0-7-0750-034

    Latch

99ed1c96b1ad1c737ddabef615831b2b5a141ad90fa0a60f65502fd9b105be6a 3.133.91.171
please type in at least 2 letters...
Loading...