Sistemi di chiusure rotative

I sistemi a chiusura rotativa Southco forniscono una soluzione resistente per fissare pannelli con la comodità della chiusura a spinta, offrendo un serraggio nascosto su uno o più punti dell’applicazione. Le chiusure rotative Southco sono disponibili in un’ampia gamma di design meccanici ed elettromeccanici, realizzati con materiali resistenti, adatti per qualsiasi ambiente. Le soluzioni con attuatore meccanico forniscono una sicurezza flessibile con azionamento manuale o mediante chiave, mentre le opzioni con attuatore elettromeccanico offrono una soluzione nascosta..

image1

Vantaggi Chiave

  • Push-to-Close

    Comodità della chiusura a spinta

  • Operational Force

    Facilità di installazione

  • Case Study

    Alternative di accesso visibili o nascoste

  • Stainless Steel

    Opzioni per ambienti interni ed esterni

  • Compression

    Soluzioni di chiusura a spinta meccaniche e magnetiche

  • Latch Status

    Disponibilità di stili con o senza serratura

Visualizza tutti Sistemi di chiusure rotative

Selezionate un prodotto qui sotto per saperne di più o utilizzate i filtri per restringere le opzioni

Centro Risorse

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando Sistemi di chiusure rotative

Vedi come Griglia Lista

35 articoli

Imposta ordine discendente
  1. AC-CAB0-7-0750-060

    Latch

  2. AC-CBB0-7-0750-054

    Latch

  3. AC-CAB0-7-0750-057

    Latch

  4. AC-CHB0-7-0750-079

    Latch

  5. AC-CBB0-7-0750-100

    Latch

  6. AC-CAH0-7-0750-034

    Latch

  7. AC-CAB0-7-2000-060

    Latch

  8. AC-CH00-7-0500-100

    Latch

  9. AC-CBH0-7-0750-028

    Latch

  10. AC-CBB0-7-0750-062

    Latch

  11. AC-CBB0-7-2000-100

    Latch

  12. AC-CBB0-7-2000-054

    Latch

  13. AC-CHB0-7-2000-079

    Latch

  14. AC-CAB0-7-0750-066

    Latch

  15. AC-CBB0-7-2000-062

    Latch

  16. AC-CBH0-7-0750-036

    Latch

  17. AC-CAB0-7-2000-057

    Latch

  18. AC-CAH0-7-0750-031

    Latch

  19. AC-CBH0-7-0750-100

    Latch

  20. AC-CHH0-7-0750-053

    Latch

  21. AC-CH00-7-2250-100

    Latch

  22. AC-CAH0-7-1000-032

    Latch

  23. AC-CAH0-7-0750-040

    Latch

  24. AC-CAB0-7-2000-066

    Latch

  25. AC-CHH0-7-2000-053

    Latch

  26. AC-CAH0-7-2000-040

    Latch

  27. AC-CBH0-7-2000-036

    Latch

  28. AC-CAH0-7-1000-031

    Latch

  29. AC-CAH0-7-2000-034

    Latch

  30. AC-CBH0-7-2000-028

    Latch

  31. AC-CH00-7-1000-100

    Latch

  32. AC-CAH0-7-1000-029

    Latch

  33. AC-CBH0-7-2000-100

    Latch

  34. AC-CAH0-7-2000-031

    Latch

  35. AC-CAH0-7-1000-028

    Latch

  36. No more items to load
5d0745e1d5b71a3ab63ffb9a0eb786c589188ead1c61c231d5a8c800df7a22af 3.138.178.231
please type in at least 2 letters...
Loading...