AC-CAB0-7-2000-066
Latch
Montaggio attuatore | Zinc Barrel |
---|---|
Latch End Fitting | Zinc "L" |
Cable Length | 2000 mm |
MOLLA | No Spring |
Tipo | Cable Type 7. |
Class | AC - Cavi |
Disponibili in sette tipologie diverse con una scelta di connettori per soddisfare un’ampia gamma di requisiti applicativi in molteplici settori industriali, i cavi AC Southco collegano la nostra linea di azionamenti e chiusure rotative per il commando a distanza. Realizzati in materiali altamente robusti e resistenti alla corrosione, i cavi AC Southco sono idonei all’impiego in ambienti interni ed esterni.
Scrivi la tua recensione