Sistemi di chiusure rotative

I sistemi a chiusura rotativa Southco forniscono una soluzione resistente per fissare pannelli con la comodità della chiusura a spinta, offrendo un serraggio nascosto su uno o più punti dell’applicazione. Le chiusure rotative Southco sono disponibili in un’ampia gamma di design meccanici ed elettromeccanici, realizzati con materiali resistenti, adatti per qualsiasi ambiente. Le soluzioni con attuatore meccanico forniscono una sicurezza flessibile con azionamento manuale o mediante chiave, mentre le opzioni con attuatore elettromeccanico offrono una soluzione nascosta..

image1

Vantaggi Chiave

  • Push-to-Close

    Comodità della chiusura a spinta

  • Operational Force

    Facilità di installazione

  • Case Study

    Alternative di accesso visibili o nascoste

  • Stainless Steel

    Opzioni per ambienti interni ed esterni

  • Compression

    Soluzioni di chiusura a spinta meccaniche e magnetiche

  • Latch Status

    Disponibilità di stili con o senza serratura

Visualizza tutti Sistemi di chiusure rotative

Selezionate un prodotto qui sotto per saperne di più o utilizzate i filtri per restringere le opzioni

Centro Risorse

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando Sistemi di chiusure rotative

Vedi come Griglia Lista

26 articoli

Imposta ordine discendente
  1. AC-CAH0-5-0750-020

    Latch

  2. AC-CBH0-5-2000-014

    Latch

  3. AC-CAH0-5-2000-018

    Latch

  4. AC-CHH0-5-2000-040

    Latch

  5. AC-CBH0-5-0750-016

    Latch

  6. AC-CAH0-5-2000-014

    Latch

  7. AC-CHH0-5-2000-033

    Latch

  8. AC-CAH0-5-2000-020

    Latch

  9. AC-CHH0-5-0750-040

    Latch

  10. AC-CHH0-5-2000-038

    Latch

  11. AC-CBH0-5-2000-016

    Latch

  12. AC-CAH0-5-0750-025

    Latch

  13. AC-CAH0-5-0750-018

    Latch

  14. AC-CBH0-5-0750-023

    Latch

  15. AC-CAH0-5-2000-027

    Latch

  16. AC-CBH0-5-2000-023

    Latch

  17. AC-CBH0-5-2000-021

    Latch

  18. AC-CBH0-5-2000-009

    Latch

  19. AC-CBH0-5-0750-021

    Latch

  20. AC-CBH0-5-0750-009

    Latch

  21. AC-CBH0-5-0750-014

    Latch

  22. AC-CHH0-5-0750-033

    Latch

  23. AC-CAH0-5-0750-027

    Latch

  24. AC-CHH0-5-0750-038

    Latch

  25. AC-CAH0-5-0750-014

    Latch

  26. AC-CAH0-5-2000-025

    Latch

  27. No more items to load
bd4fd74467306d684730db27bb49982a0a1d90fca9343f6a5c074b268696f51e 18.221.150.61
please type in at least 2 letters...
Loading...