AC-CBH0-5-0750-014

Latch

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Montaggio attuatore Zinc "L"
Latch End Fitting Stainless Ball
Cable Length 750 mm
MOLLA No Spring
Tipo Cable Type 5.
Class AC - Cavi

Disponibili in sette tipologie diverse con una scelta di connettori per soddisfare un’ampia gamma di requisiti applicativi in molteplici settori industriali, i cavi AC Southco collegano la nostra linea di azionamenti e chiusure rotative per il commando a distanza. Realizzati in materiali altamente robusti e resistenti alla corrosione, i cavi AC Southco sono idonei all’impiego in ambienti interni ed esterni.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.