AC-CHH0-5-2000-038
Latch
| Montaggio attuatore | Stainless Ball |
|---|---|
| Latch End Fitting | Stainless Ball |
| Cable Length | 2000 mm |
| MOLLA | No Spring |
| Tipo | Cable Type 5. |
| Class | AC - Cavi |
Disponibili in sette tipologie diverse con una scelta di connettori per soddisfare un’ampia gamma di requisiti applicativi in molteplici settori industriali, i cavi AC Southco collegano la nostra linea di azionamenti e chiusure rotative per il commando a distanza. Realizzati in materiali altamente robusti e resistenti alla corrosione, i cavi AC Southco sono idonei all’impiego in ambienti interni ed esterni.