H3-60-321-150
Chiusura Maniglia girevoli, Misura grande - 150 mm (5.9 in), No Staffa per lucchetto secondario, Chiave CH 751 DIN, A tenuta, Lega di zinco, Rivestimento in polvere nera organica, Nero
| Materiale | Lega di zinco |
|---|---|
| Finitura | Rivestimento in polvere nera organica |
| Colore | Nero |
| A tenuta | Si |
| Opzioni di chiusura | CH 751 Key DIN |
| Tipo di attuatore | Cylinder Lock |
| Compliance Specification | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3R, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3RX, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3X, UL FTTA2 / FTTA8 Type 4, UL FTTA2 / FTTA8 Type 4X, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5 |
| Punti di Chiusura | Singolo o Tre - Punti |
| Staffa per lucchetto secondario | No |
| Tipo | Large - 150 mm (5.9 in) |
| Class | H3 – Chiusura a camma con maniglia girevole |
Questo design modulare aggiornato offre un'estrema flessibilità in un pacchetto a basso profilo esteticamente ed ergonomicamente gradevole per i requisiti di preparazione dei pannelli standard del settore. Le varie camme offset, la chiusura a singolo punto e le numerose opzioni con o senza serratura la rendono una soluzione economicamente vantaggiosa