H3-50-441-050
Chiusura Maniglia girevoli, Intermedia - 125 mm, Si Staffa per lucchetto secondario, A doppia tacca da 5 mm, Non a tenuta, Lega di zinco, Rivestimento in polvere nera organica, Nero
| Materiale | Lega di zinco |
|---|---|
| Finitura | Rivestimento in polvere nera organica |
| Colore | Nero |
| Restrizione dell'accesso | A lucchetto |
| A tenuta | No |
| Opzioni di chiusura | 5 mm Double Bit |
| Tipo di attuatore | Cylinder Lock |
| Misura | Intermedia |
| Punti di Chiusura | Singolo o Tre - Punti |
| Staffa per lucchetto secondario | Si |
| Tipo | Medium - 125 mm (4.92 in) |
| Class | H3 – Chiusura a camma con maniglia girevole |
Questo design modulare aggiornato offre un'estrema flessibilità in un pacchetto a basso profilo esteticamente ed ergonomicamente gradevole per i requisiti di preparazione dei pannelli standard del settore. Le varie camme offset, la chiusura a singolo punto e le numerose opzioni con o senza serratura la rendono una soluzione economicamente vantaggiosa