H3-50-370-050

Chiusura Maniglia girevoli, Intermedia - 125 mm, No Staffa per lucchetto secondario, A doppia tacca da 3 mm DIN, Non a tenuta, Lega di zinco, Rivestimento in polvere nera organica, Nero

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Lega di zinco
Finitura Rivestimento in polvere nera organica
Colore Nero
A tenuta No
Opzioni di chiusura 3 mm Double Bit DIN
Tipo di attuatore Cylinder Lock
Misura Intermedia
Punti di Chiusura Singolo o Tre - Punti
Staffa per lucchetto secondario No
Tipo Medium - 125 mm (4.92 in)
Class H3 – Chiusura a camma con maniglia girevole

Questo design modulare aggiornato offre un'estrema flessibilità in un pacchetto a basso profilo esteticamente ed ergonomicamente gradevole per i requisiti di preparazione dei pannelli standard del settore. Le varie camme offset, la chiusura a singolo punto e le numerose opzioni con o senza serratura la rendono una soluzione economicamente vantaggiosa

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.