GA-704-81V-M030
Latch
| Vented | Si |
|---|---|
| Underwriters Laboratory (UL) Rating | JMLU2, UL 94-HB |
| Materiale | EPDM |
| Finitura | Naturale |
| Colore | Nero |
| Installazione | A Pressione |
| Class | GA – Guarnizioni |
Rivolgendosi a Southco, i produttori di armadi si avvantaggiano della praticità di utilizzare un unico fornitore in grado di soddisfare tutte le esigenze in termini di viteria e guarnizioni a tenuta ambientale o antivibrazioni. Le opzioni con guarnizioni multiple offrono buone caratteristiche di compressione, protezione da polvere/umidità, resistenza alle vibrazioni e compensazione di eventuali irregolarità nel profilo delle superfici.