Guarnizioni

I nostri guarnizioni forniscono soluzioni di tenuta essenziali per una vasta gamma di applicazioni, prevenendo perdite e garantendo l'integrità dei vostri assemblaggi. Questi componenti versatili riempiono gli spazi tra le superfici accoppiate, creando una tenuta ermetica contro liquidi, gas, polvere e altri contaminanti. Dai semplici anelli O alle progettazioni personalizzate complesse, le nostre guarnizioni offrono prestazioni affidabili e durata nel tempo.
Guarnizioni

Caratteristiche principali:

  • Versatilità del materiale: Ampia selezione tra silicone, EPDM, schiuma, sughero e polimeri speciali adattati per resistenza alla temperatura, pressione e agenti chimici.
  • Opzioni personalizzabili: Disponibili in dimensioni e forme standard e personalizzate, inclusi anelli di tenuta e guarnizioni stampate per esigenze applicative specifiche.
  • Ingegneria di precisione: Realizzati con tolleranze strette per una perfetta adattabilità e prestazioni di tenuta consistenti.

Vantaggi principali:

  • Prevenzione delle perdite: Garantisce tenute strette per fermare perdite di fluidi, gas e liquidi.
  • Tutela ambientale: Blocca polvere, umidità e contaminanti dall'entrare in componenti sensibili.
  • Riduzione di rumore e vibrazioni: Alcuni materiali minimizzano le vibrazioni, riducendo il rumore e prevenendo l'usura.
  • Aumento dell'efficienza dell'attrezzatura: Mantiene la pressione e l'integrità del sistema, migliorando la funzionalità complessiva dell'attrezzatura e la sua longevità.

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando Guarnizioni

Vedi come Griglia Lista

12 articoli

Imposta ordine discendente
  1. GA-007-82V-M500

    Latch

  2. GA-202-82V-M500

    Latch

  3. GA-010-82-M500

    Latch

  4. GA-204-82V-M500

    Latch

  5. GA-206-82V-M500

    Latch

  6. GA-704-81V-M500

    Latch

  7. GA-010-82V-M500

    Latch

per pagina