GA-010-82V-M500

Latch

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Vented Si
Underwriters Laboratory (UL) Rating JMLU2, UL 94-HB
Materiale EPDM
Finitura Naturale
Colore Nero
Installazione A clip
Class GA – Guarnizioni
Rivolgendosi a Southco, i produttori di armadi si avvantaggiano della praticità di utilizzare un unico fornitore in grado di soddisfare tutte le esigenze in termini di viteria e guarnizioni a tenuta ambientale o antivibrazioni. Le opzioni con guarnizioni multiple offrono buone caratteristiche di compressione, protezione da polvere/umidità, resistenza alle vibrazioni e compensazione di eventuali irregolarità nel profilo delle superfici.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.