CN - Moduli per il bloccaggio e l'allineamento dei ricettacoli
Questi modelli robusti soddisfano i requisiti della specifica AdvancedTCA base per applicazioni nell’industria delle telecomunicazioni – compresa la prova di caduta – senza componenti di supporto aggiuntivi. Inoltre, le configurazioni di codifica multiple consentono a qualunque applicazione con scheda a circuiti plug-in di limitare le connessioni alle sole schede con codice corrispondente.

Moduli di codifica e rispettivi moduli di attacco sono studiati per garantire un allineamento preciso e limitare le possibilità di accoppiamento alle sole schede plug-in corrispondenti. Questi moduli propongono un’alternativa durevole ed economica in grado di soddisfare gli standard industriali o semplicemente di garantire un uso compatibile con le schede nelle applicazioni modulari
- La realizzazione robusta supera gli standard della prova di caduta PICMG senza rinforzi aggiuntivi
- Il corpo in zinco pressofuso e i pin in acciaio cementato sono disponibili con finitura nichelata per soddisfare gli standard RoHS
- I pin piatti possono essere posizionati su richiesta in incrementi di 45 gradi per controllare le opzioni di codifica
- Parte delle soluzioni Southco acquistabili presso un unico fornitore globale sotto forma di dispositivi completi per l’accesso e di viterie di montaggio conformi allo standard AdvancedTCA
- I moduli sono disponibili per applicazioni con scheda frontale, backplane, midplane e moduli di transizione posteriore
- 64 configurazioni uniche di pin per massimizzare le opportunità di personalizzazione
- Soddisfano i requisiti della specifica AdvancedTCA base - PICMG 3.0 R2.0
Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:
CERTIFICATI DEI PRODOTTI