CN-80-3-2
Asta di assemblaggio, A2 Rear Transition Module, Acciaio inossidabile temprato, Nichelato
| Materiale | Hardened Stainless Steel, Lega di zinco |
|---|---|
| Finitura | Nichelato |
| Style | A2 Rear Transition Module, Dual Pin |
| Class | CN – Moduli per il bloccaggio e l'allineamento dei ricettacoli |
Questi modelli robusti soddisfano i requisiti della specifica AdvancedTCA base per applicazioni nell’industria delle telecomunicazioni – compresa la prova di caduta – senza componenti di supporto aggiuntivi. Inoltre, le configurazioni di codifica multiple consentono a qualunque applicazione con scheda a circuiti plug-in di limitare le connessioni alle sole schede con codice corrispondente.