P7 - E1S Estrattori
La linea di estrattori per dischi a stato solido di Southco include estrattori completi per unità E1.S ed estrattori per schede madri per SSD M.2. Gli estrattori E1.S di Southco sono soluzioni comprovate disponibili in 3 larghezze. L'estrattore per schede madri SSD P7-M.2 di Southco fornisce installazione, funzionamento e rimozione senza attrezzi delle schede madri.

- Gli estrattori E1.S hanno dimostrato di soddisfare i requisiti termici, EMI/ESD e LED per i dischi a stato solido (SSD)
- Gli estrattori E1.S sono dotati di alloggiamenti e leve in zinco pressofuso per alte prestazioni
- Gli estrattori M.2 offrono l'installazione senza attrezzi con tolleranza per lo spessore della scheda
- Gli estrattori M.2 aiutano a ridurre o eliminare le vibrazioni
- Gli estrattori E1.S sono disponibili in larghezze da 9,5, 15 e 25 mm
- Gli estrattori E1.S e M.2 offrono 3 colori standard per il pulsante e possono essere abbinati ai requisiti di progettazione
- Estrattori M.2 disponibili in varie misure per adattarsi a circuiti stampati con spessore da 2,45 mm a 6,6 mm.