51/53/58 - Viti imperdibili
Caratterizzate da un’elegante finitura lucida e da un alberino lungo che si innesta nel ricettacolo filettato del telaio, queste viti e viti imperdibili si adattano a pannelli di vario spessore. Disponibili con o senza molla di espulsione per estrarre il corpo della vite quando le filettature sono sbloccate.

Caratteristiche e benefici
Ciascuna misura di filetto detta la lunghezza totale e l’area di serraggio della vite, ma è disponibile con varie dimensioni di montaggio dei distanziatori per adattarsi a pannelli di vario spessore.- Pomelli grandi e lucidissimi per una finitura impeccabile
- Alberini allungati per semplificare e ottimizzare la presa su pannelli pensili
- Tutti i design in acciaio inox garantiscono resistenza alla corrosione
- I fissaggi Classe 53 sono forniti con viti completamente retraibili ad espulsione a molla
- Due metodi di installazione a ribadire: a foro diritto o svasato
Opzioni disponibili
- Disponibili in acciaio inox lucidato o con vite e distanziatore in finitura nera
- Speciali attrezzi di installazione disponibili per l’installazione a ribadire dei distanziatori e il fissaggio degli anelli di bloccaggio
Specifiche e standard
Caratteristiche e benefici
Ciascuna misura di filetto detta la lunghezza totale e l’area di serraggio della vite, ma è disponibile con varie dimensioni di montaggio dei distanziatori per adattarsi a pannelli di vario spessore.- Pomelli grandi e lucidissimi per una finitura impeccabile
- Alberini allungati per semplificare e ottimizzare la presa su pannelli pensili
- Tutti i design in acciaio inox garantiscono resistenza alla corrosione
- I fissaggi Classe 53 sono forniti con viti completamente retraibili ad espulsione a molla
- Due metodi di installazione a ribadire: a foro diritto o svasato
Opzioni disponibili
- Disponibili in acciaio inox lucidato o con vite e distanziatore in finitura nera
- Speciali attrezzi di installazione disponibili per l’installazione a ribadire dei distanziatori e il fissaggio degli anelli di bloccaggio
Specifiche e standard
Le persone cercano spesso per: